Warenkorb

Filtertechnik

  • Filtermatte für Chiller Blue e+ (Invertergehäuse)
    Filtermatte für Chiller Blue e+ (Invertergehäuse)

    Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

    Mehr

  • Faltenfilter für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ und VX25 Blue e+ Integrationslösung
    Faltenfilter für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ und VX25 Blue e+ Integrationslösung

    Der Faltenfilter dient zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei dem Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ und der VX25 Blue e+ Integrationslösung.

    Mehr

  • Filtermatte für Drucklüfter
    Filtermatte für Drucklüfter

    Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

    Mehr

  • Filtermatte für Kühlgeräte, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller
    Filtermatte für Kühlgeräte, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

    Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

    Mehr

  • Metallfilter
    Metallfilter

    Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

    Mehr

  • Ersatzfiltermatte
    Ersatzfiltermatte

    Zur Bevorratung von Filtermatten für Dachlüfter, Filterlüfter und Thermoelectric Cooler in größeren Verpackungseinheiten.

    Mehr

  • Feinfiltermatte für Filterlüfter
    Feinfiltermatte für Filterlüfter

    In Kombination mit dem Standard-Filter und der zusätzlichen Feinfiltermatte wird eine höhere Schutzart erreicht.

    Mehr

  • Austrittsfilter Standard
    Austrittsfilter Standard

    Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

    Mehr

  • Austrittsfilter EMV
    Austrittsfilter EMV

    Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

    Mehr

  • Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart
    Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

    Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.

    Mehr

  • Blindabdeckung für Filterlüfter/Austrittsfilter
    Blindabdeckung für Filterlüfter/Austrittsfilter

    Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwendet werden, ohne dass eine mechanische Blechbearbeitung bzw. ein Verschweißen notwendig ist.

    Mehr

  • Frontaustrittsgitter 2 HE für Drucklüfter
    Frontaustrittsgitter 2 HE für Drucklüfter

    Frontaustrittsgitter 2 HE für Drucklüfter zur Abführung der Warmluft im oberen Bereich des Schrankes. Zwei Gitter können für eine Eigenkonvektion verwendet werden.

    Mehr

  • Filterhalter für Dachentlüftung
    Filterhalter für Dachentlüftung

    Der Einsatz einer Filtermatte ist notwendig, um die Schutzart der Dachentlüftung SK 3148.007 zu erhöhen.

    Mehr

  • Schaltschrank-Innenlüfter
    Schaltschrank-Innenlüfter

    Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten

    Mehr

  • Mini-Lüfter
    Mini-Lüfter

    Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.

    Mehr

  • Kiemenblech
    Kiemenblech

    Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt