Warenkorb

Energy-Box

  • Energy-Box, 482,6 mm (19")
    Energy-Box, 482,6 mm (19")

    Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3, maximale Aufnahme von 22 Installationseinbaugeräten.

    Mehr

  • Energy-Box, 482,6 mm (19") ausziehbar
    Energy-Box, 482,6 mm (19") ausziehbar

    Ausgelegt für die Aufnahme von Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Komponenten, ausziehbare Bauteilfront für optimalen Zugang zum Verdrahtungsraum von oben und unten.

    Mehr

Produkt des Monats im Januar

Power Distribution Unit

Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack schnell und einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden.

Sichern Sie sich im Januar 5 % zusätzlichen Nachlass auf Ihre PDU bei Bestellung über den Rittal Online Shop.

Mehr erfahren

+
[X] Schließen

Benötigt