Warenkorb

C-Profilschienen

  • C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, SE
    C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, SE

    Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil, oder der Bodenausbauschiene für CM, am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.

    Mehr

  • C-Profilschienen für TS, SE
    C-Profilschienen für TS, SE

    Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.

    Mehr

Qualität die überzeugt

Kennen Sie schon die Handwerkzeuge von Rittal?

Hochwertige Materialien garantieren einen langlebigen und professionellen Einsatz der Werkzeuge. Die ergonomische Struktur sorgt zeitgleich für ermüdungsfreies Arbeiten.

Mehr erfahren

Produkt des Monats im Januar

Power Distribution Unit

Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack schnell und einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden.

Sichern Sie sich im Januar 5 % zusätzlichen Nachlass auf Ihre PDU bei Bestellung über den Rittal Online Shop.

Mehr erfahren

+
[X] Schließen

Benötigt