Warenkorb

Montageplatinen und Montagewinkel

  • Montageplatine
    Montageplatine

    Die Montageplantinen können für weitere Ausbaumöglichkeiten im Schrank genutzt werden.

    Mehr

  • Montageplatine mit integrierter Hutschiene
    Montageplatine mit integrierter Hutschiene

    Verschraubbar, mit integrierter Hutschiene zum direkten Aufrasten von Komponenten wie Drehzahlregler, Schaltschrank-Innentemperaturregler und Hygrostat.

    Mehr

  • Montagewinkel
    Montagewinkel

    Verschraubbar an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Lochraster.

    Mehr

  • Montagewinkel für Innenausbau
    Montagewinkel für Innenausbau

    Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die Systemleuchte LED werkzeuglos und ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses montieren.

    Mehr

Qualität die überzeugt

Kennen Sie schon die Handwerkzeuge von Rittal?

Hochwertige Materialien garantieren einen langlebigen und professionellen Einsatz der Werkzeuge. Die ergonomische Struktur sorgt zeitgleich für ermüdungsfreies Arbeiten.

Mehr erfahren

+
[X] Schließen

Benötigt