Warenkorb

Energy-Box

  • Energy-Box, 482,6 mm (19")
    Energy-Box, 482,6 mm (19")

    Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3, maximale Aufnahme von 22 Installationseinbaugeräten.

    Mehr

  • Energy-Box, 482,6 mm (19") ausziehbar
    Energy-Box, 482,6 mm (19") ausziehbar

    Ausgelegt für die Aufnahme von Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Komponenten, ausziehbare Bauteilfront für optimalen Zugang zum Verdrahtungsraum von oben und unten.

    Mehr

Qualität die überzeugt

Kennen Sie schon die Handwerkzeuge von Rittal?

Hochwertige Materialien garantieren einen langlebigen und professionellen Einsatz der Werkzeuge. Die ergonomische Struktur sorgt zeitgleich für ermüdungsfreies Arbeiten.

Mehr erfahren

Produkt des Monats im Januar

Power Distribution Unit

Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack schnell und einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden.

Sichern Sie sich im Januar 5 % zusätzlichen Nachlass auf Ihre PDU bei Bestellung über den Rittal Online Shop.

Mehr erfahren

+
[X] Schließen

Benötigt