Warenkorb

Kleingehäuse

  • Kleingehäuse KX
    Kleingehäuse KX

    Perfektion mit System. Das neue Kleingehäuse KX, Stahlblech bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.

    Mehr

  • Polycarbonat-Gehäuse PK
    Polycarbonat-Gehäuse PK

    Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.

    Mehr

  • Aluminiumguss-Gehäuse GA
    Aluminiumguss-Gehäuse GA

    Robustes Wandgehäuse aus Aluminiumguss, lackiert. Schutzart IP 66. Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Optimaler Korrosionsschutz und einfacher Innenausbau.

    Mehr

  • Klemmenkästen KL
    Klemmenkästen KL

    Wandgehäuse mit Deckel aus Stahlblech, in den Ausführungen mit Flansch mit Schutzart IP 55 und ohne Flansch mit Schutzart IP 66. Einfache Wandmontage durch Rückwand mit Bohrungen. Maximale Flexibilität bei der Kabeleinführung. Sichere Schutzleiterverbindung von Gehäuse zu Deckel.

    Mehr

  • E-Box EB
    E-Box EB

    Wandgehäuse mit Tür und Montageplatte aus Stahlblech. Schutzart IP 66. Mit 180°-Scharnier. Verschlusseinsatz austauschbar, auch gegen individuelles Verschlusssysteme.

    Mehr

  • Bus-Gehäuse BG
    Bus-Gehäuse BG

    Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Wahlweise mit Montageplatte oder Tragschienen. Je nach Ausführung sind Bohrungen für Kabelverschraubungen bereits vorhanden. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

    Mehr

Kleingehäuse KX

Der Neue.

Mehr Informationen finden Sie hier

Diese Artikel sind Neuheiten. Verfügbarkeit:
Deutschland: 01/2020
Nord- / Südamerika: 02/2020

Europa / Mittlerer Osten / Afrika: 03/2020

Produkt des Monats

Schaltschrank-Innenlüfter

Vermeiden Sie die Bildung von Wärmenestern in Ihrem Schaltschrank.

Bei Bestellung über den Rittal Online Shop erhalten Sie zusätzlich 5 % Nachlass auf das Produkt des Monats.

mehr erfahren

zum Online Shop

+
[X] Schließen

Benötigt