Warenkorb

Boden

  • Nivellierfüße
    Nivellierfüße

    Nivellierfüße werden zum Ausgleich von Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten verwendet. Für unterschiedliche Schranksysteme in verschiedenen Materialien und Ausführungen

    Mehr

  • Rollen
    Rollen

    Zum mobilen Einsatz von Schaltschränken, IT-Racks, Pultsystemen, Industrial Workstations und dem offenen Rahmengestell Data Rack

    Mehr

  • Bodenaufnahme
    Bodenaufnahme

    Einige TS IT Netzwerk- und Serverschränke haben einen offenen Boden. Falls nachträglich Bodenbleche eingesetzt werden, ist eine Bodenaufnahme notwendig

    Mehr

  • Bodenbleche
    Bodenbleche

    Bodenbleche mit unterschiedlichen Funktionen: zur Kabeleinführung in der Breite oder Tiefe oder zur Belüftung

    Mehr

  • Verstärkungen/Befestigungen
  • Systemteilung für VX
    Systemteilung für VX

    Teilt die Schrankbreite in zwei Bereiche. Somit können z. B. in 1200 mm breiten Schränken Montageplatten, Kabelabfangschienen oder Schwenkrahmen von 600 mm breiten Schränken eingebaut werden.

    Mehr

  • Breitenunterteilung
    Breitenunterteilung

    Breitenunterteilung Teilt 1200 mm breite TS und SE Schränke in der Bodengruppe in zwei Hälften um unterschiedliche Ausbauten vornehmen zu können.

    Mehr

  • Vermeiden von Wasseransammlungen
    Vermeiden von Wasseransammlungen

    Druckausgleichstopfen oder ein Kondensatablauf verhindern Feuchtigkeit oder Kondensat im Gehäuse

    Mehr

Sonderaktion bis 31.12.2019

5% Rabatt auf Drahtkonfektionierautomaten, Zubehör und Werkzeuge

Alternativ zum Rabatt erhalten Sie zu jedem bestellten Crimpautomat kostenlos 125.000 dazu passende Aderendhülsen.

Mehr erfahren

Direkt zum Shop

+
[X] Schließen

Benötigt