Warenkorb

Universalleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

    Universalleuchte mit integriertem Bewegungsmelder
    Universalleuchte mit integriertem Bewegungsmelder
    Universalleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

    Schaltschrankleuchte mit isoliertem Kunststoffgehäuse, Bewegungsmelder und Versorgungsspannung 110 - 240 V AC 50/60 Hz.
    Webspecial: Universalleuchte
Best. -Nr. Spannung Buchse UR VDE Breite
SZ 4155.510 110 - 240 V AC
110 - 240 V AC
ja 345 mm
SZ 4155.010 110 - 240 V AC
110 - 240 V AC
ja 345 mm
SZ 4155.110 110 - 240 V AC
110 - 240 V AC
D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) ja 345 mm
+
[X] Schließen

Benötigt