Tür für AE in Edelstahl

Bestell-Nummer AE 5050.490

Product Lifecycle 
Active

Mehr zum Produkt

Diese Seite als PDF

+ Produktbeschreibung

Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche: Strichschliff, Korn 240
Grundmaterial: Edelstahl
Abmessungen: Breite: 500 mm
Höhe: 500 mm
Verpackungseinheit: 1 St.
Gewicht/VE: 5,8 kg
EAN: 4028177708754
Zolltarifnummer: 94039010
ETIM 7.0: EC000747
ETIM 6.0: EC000747
eCl@ss 8.0/8.1: 27182204
eCl@ss 6.0/6.1: 27182290
Produktbeschreibung: Tür, für AE in Edelstahl, Farbe: Edelstahl, Edelstahl, Strichschliff, Korn 240

+ Ersatzteile

 Tür für AE in Edelstahl

Bestell-Nummer AE 5050.490

Schließen