Komplett-Erdungssatz für TE

Bestell-Nummer 7000.675

Product Lifecycle 
Limited
  • Komplett-Erdungssatz für TE

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslaufartikel
    Dieser Artikel ist abgekündigt zum 31.08.2021

     

    Schließen
    Produktbeschreibung

    Zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile auf den Gehäuserahmen. Die Erdungsleiter sind anschlussfertig mit Steckern konfektioniert und passend abgelängt.

    + Produkt-Merkmale

    Produktbeschreibung: Zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile auf den Gehäuserahmen. Die Erdungsleiter sind anschlussfertig mit Steckern konfektioniert und passend abgelängt.
    Lieferumfang: 4 Erdungsbänder, 300 mm 4 Erdungsbänder, 350 mm Inkl. Befestigungsmaterial
    Hinweis: Wurde eine Risikobeurteilung anhand der Endanwendung durch eine Elektrofachkraft durchgeführt und kein erweitertes Risikopotenzial ermittelt, sind keine Maßnahmen zur Durchführung einer Schutzerdung erforderlich
    Verpackungseinheit: 1 Stück
    Gewicht/VE: 0,45 kg
    Zolltarifnummer: 73269098
    EAN: 4028177437357
    ETIM 7.0: EC001503
    ECLASS 8.0: 27149219
    Produktbeschreibung: TE Komplett-Erdungssatz, Ø 4 mm², 4 Erdungsbänder 300 mm, 4 Erdungsbänder 350 mm

    + Approbationen

    Certificates:
    EAC: