Produktbeschreibung: | Inkl. Kabelfixierung für Anschlusskabel und Beschriftungsstreifenaufnahme. |
---|---|
Farbe: | RAL 7035 |
Technische Daten: |
Dreistellige 7-Segment-Anzeige Umschaltbar von °C/°F Mit 1800 mm langem NTC-Fühler Zwei Relaisausgänge als Wechsler und Schließer (max. Kontaktbelastung 230 V, 6 A) Schaltdifferenz frei wählbar |
Einstellbereich: | 5 °C...55 °C |
Bemessungsbetriebsspannung: |
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC) |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Gewicht/VE: | 0,82 kg |
Zolltarifnummer: | 94039910 |
EAN: | 4028177165649 |
ETIM 7.0: | EC002014 |
ECLASS 8.0: | 27210707 |
Produktbeschreibung: | DK Patch-Panel, mit digitaler Schaltschrankinnen-, Temperaturanzeige und -regler, 1 HE, 482,6 mm (19"), Einbautiefe: 100 mm, RAL 7035 |
Certificates: |
---|