Ausführung: | Ausgleichsblech |
---|---|
Produktbeschreibung: | Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren. |
Einsatzgebiete: |
Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm |
Material: | Stahlblech, verzinkt |
Lieferumfang: | Inkl. Befestigungsmaterial |
Abmessung: | Breite: 450 mm Tiefe: 50 mm |
Passend für: | Gehäusetyp: TE Breite: 600 mm |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Gewicht/VE: | 0.363 kg |
Zolltarifnummer: | 94039910 |
EAN: | 4028177196537 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Produktbeschreibung: | TE Modulblech, Ausgleichsblech, geschlossen, BxT: 450x50 mm, für Schrankbreite: 600 mm, Stahlblech, verzinkt |
Approvals: |
---|