Ausführung: | geschlossen |
---|---|
Produktbeschreibung: | Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren. |
Einsatzgebiete: |
Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm |
Material: | Stahlblech, verzinkt |
Lieferumfang: | Inkl. Befestigungsmaterial |
Hinweis zur Best.-Nr.: | Lieferzeit auf Anfrage |
Abmessung: | Breite: 650 mm Tiefe: 750 mm |
Passend für: | Gehäusetyp: TE Breite: 800 mm |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Gewicht/VE: | 5,1 kg |
Zolltarifnummer: | 94039910 |
EAN: | 4028177196605 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Produktbeschreibung: | TE Modulblech, geschlossen, BxT: 650x750 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt |
Approvals: |
---|