Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Bestell-Nummer 7824.206

Product Lifecycle 
Limited
  • Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslaufartikel
    Dieser Artikel ist abgekündigt zum 20.01.2021
    Der Artikel wird ersetzt durch 8106245
    Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für VX
     

    Schließen
    Produktbeschreibung

    Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.

    + Produkt-Merkmale

    Produktbeschreibung: Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
    Material: Stahlblech
    Oberfläche: Lackiert
    Farbe: RAL 7035
    Lieferumfang: 2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
    Passend für: Gehäusetyp: TS IT TX CableNet TS Höhe: 2.000 mm Tiefe: 600 mm
    Gewicht/VE: 29,2 kg
    Verpackungseinheit: 2 Stück
    Zolltarifnummer: 94039910
    EAN: 4028177232402
    ETIM 7.0: EC002524
    ECLASS 8.0: 27182101
    Produktbeschreibung: DK Seitenwand, HxT: 2000x600 mm, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E, für TS, TS IT

    + Downloads / CAD

    Documentation:
    Anleitung: