Ausführung: | PDU, switched |
---|---|
Produktbeschreibung: | Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage. Durch den Einbau bistabiler Relais und eines OLED-Displays weist die PDU einen geringen Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Management- und Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet. |
Material: | Aluminiumprofil, schwarz eloxiert |
Lieferumfang: | inkl. Anschlusskabel H05-VV (3 m) mit montiertem Eingangsstecker |
Abmessung: | Breite: 44 mm Tiefe: 85 mm Länge: 1.360 mm |
Anzahl Steckdosen und Typ: | 24 x C13 / 4 x C19 |
Steckdosen: | 24 x Kaltgerätebuchse C13 4 x Kaltgerätebuchse C19 |
Nennstrom (max.): | 16 A |
Einspeisungen: | Anzahl: 1 Phasen pro Einspeisung: 1~ |
Länge Anschlussleitung: | 3 m |
Anschlussart (elektrisch): | CEE |
Richtlinien: |
EMV-Richtlinie 2014/30/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU |
Normen: |
EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022 |
Betriebstemperaturbereich: | 0 °C...45 °C |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 10...95 % |
Lagertemperaturbereich: | -25 °C...70 °C |
Passend für: | Gehäusetyp: TS IT: ≥ 1.800 mm |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Gewicht/VE: | 5 kg |
Zolltarifnummer: | 85366990 |
EAN: | 4028177685192 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Produktbeschreibung: | DK PDU international, switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1360x85 mm |
Certificates: |
---|