Gegenmutter Edelstahl

Bestell-Nummer HD 2410.200

Product Lifecycle 
Active
  • Gegenmutter Edelstahl
    Produkt Details-test CAD

    Gegenmutter für Kabelverschraubung HD, passend zu den Kabelverschraubungen HD.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Passend zu den Kabelverschraubungen HD.
    Material: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
    Gewinde: M12 x 1,5
    Verpackungseinheit: 10 St.
    Gewicht/VE: 0,03 kg
    EAN: 4028177552173
    Zolltarifnummer: 73181692
    ETIM 6.0: EC000940
    ETIM 5.0: EC000940
    eCl@ss 8.0/8.1: 27069219
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189265
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189265
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189222
    Produktbeschreibung: HD Gegenmutter Edelstahl, 1.4305, Größe: M12x1,5

    + Approbationen

    Zertifikate:
    EAC: 
    (RU)

    + CAD

    CAD-Zeichnungen:
    Anfordern

    + Downloads

     Gegenmutter Edelstahl

    Bestell-Nummer HD 2410.200

    Schließen