Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Bestell-Nummer AS 4055.154

Product Lifecycle 
Active
  • Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung
    Produktbeschreibung

    Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

    Mehr zum Produkt

    Diese Seite als PDF

    + Zusätzlich wird benötigt

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: Mit 3-fach Spaltung
    Beschreibung: Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
    Hinweis: Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
    Lieferumfang: Matrize
    Stempel
    Hinweis: Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
    PG-Größe: 42
    Ø-Locher: 54 mm
    Zugschraube (Ø x L): 19 mm x 75 mm
    Hydraulik-Zugschraube Ø: 19 mm
    Hydraulik-Zugschraube Best.-Nr.: 4055.663
    Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl: 2,5 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 0,7 kg
    Kupferanteil (kg / Stück): 0
    EAN: 4028177808133
    Zolltarifnummer: 82073010
    ETIM 6.0: EC000156
    ETIM 5.0: EC000156
    eCl@ss 8.0/8.1: 21049047
    eCl@ss 7.0/7.1: 21049047
    eCl@ss 6.0/6.1: 21040702
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 21040702
    Produktbeschreibung: Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, PG 42, Ø-Locher 54 mm

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Anleitung:  
    FR, ES, DE, EN   RU    

     Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

    Bestell-Nummer AS 4055.154

    Schließen