Bodenblech für CM, TP

Bestell-Nummer CM 5001.217

Product Lifecycle 
Active
  • Bodenblech für CM, TP
    Produktbeschreibung CAD

    Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

    + Zusätzlich wird benötigt

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.
    Material: Stahlblech
    Oberfläche: Verzinkt
    Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial
    Hinweis: Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden.
    Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
    Passend für: TS IT
    TS
    CM
    TP
    Breite: = 1200 mm
    Abmessungen: Tiefe: 100 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 0,94 kg
    Kupferanteil (kg / Stück): 0
    EAN: 4028177523210
    Zolltarifnummer: 73269098
    ETIM 6.0: EC002620
    ETIM 5.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189261
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189240
    Produktbeschreibung: CM Bodenblech, für CM, TP, T: 100 mm, für B: 1200 mm

    + CAD

    CAD-Zeichnungen:
    Anfordern

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Einlegezettel: 
    (EN, DE)

    + Zubehör

     Bodenblech für CM, TP

    Bestell-Nummer CM 5001.217

    Schließen