Warenkorb

Kleingehäuse KX Bus-Gehäuse KX, Edelstahl

Bestell-Nummer KX 1583.000

  Product Lifecycle  
New
  • Kleingehäuse KX Bus-Gehäuse KX, Edelstahl
    Produktbeschreibung

    Das Kleingehäuse KX, Bus-Gehäuse KX, Edelstahl ermöglicht einen flexiblen Innenausbau sowie eine gute Zugänglichkeit durch die serienmäßigen 180°-Scharniere.

    Nicht ab Lager lieferbar, bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Das Kleingehäuse KX, Bus-Gehäuse KX, Edelstahl ermöglicht einen flexiblen Innenausbau sowie eine gute Zugänglichkeit durch die serienmäßigen 180°-Scharniere.
    Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
    Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
    Scharniere: Zink-Druckguss
    Oberfläche: Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66
    Schutzart NEMA: NEMA 4X
    Type rating nach UL 508A: Type 3X/4X
    Lieferumfang: Gehäuse mit scharniertem Deckel
    Mini-Vorreiberverschlüsse
    Grundmaterial: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
    Abmessungen: Breite: 200 mm
    Höhe: 300 mm
    Tiefe: 80 mm
    Materialstärke: Gehäuse: 1,25 mm
    Tür: 1,25 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 2,8 kg
    EAN: 4028177919099
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Produktbeschreibung: KX Bus-Gehäuse, BHT: 200x300x80 mm, Edelstahl, 1.4301, mit scharniertem Deckel

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    DE   EN  

    + Zubehör

    + Ausschreibungstext

    Schaltschrank (Bus-Gehäuse, Edelstahl)
    Gehäuse mit Deckel:
    Stabile Edelstahlkonstruktion,
    Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
    mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,
    Rückwand mit Prägung, Deckel
    rechts scharniert, mit umlaufend eingeschäumter
    PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,
    Erdung im Deckel über Bolzen,
    mit Mini-Vorreiber-Verschluss.
    QR Code:
    Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild
    zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
    einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
    Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
    einzelnen Teile.
    Zubehör: Montageplatte, Hutschiene,
    Wandbefestigungslasche, Befestigungskralle für zweite Montageebene.
    Material:
    Gehäuse, Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
    Sichtscheibe: Polycarbonat, 4mm
    Scharniere: Zink-Druckguss
    Oberflächenausführung Gehäuse und Deckel:
    Strichschliff Korn 400
    Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
    Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
    Abmessungen (B x H x T): 200x300x80 mm


     
     
     
     
     
     
     

     Kleingehäuse KX Bus-Gehäuse KX, Edelstahl

    Bestell-Nummer KX 1583.000

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen