Warenkorb

Anreih-Systeme TS 8 Sammelschienenschränke

Bestell-Nummer SV 9670.206

  Product Lifecycle  
Passive
  • Anreih-Systeme TS 8 Sammelschienenschränke

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslaufartikel
    Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.02.2019 
    Schließen
    Produktbeschreibung

    Anreih-Systeme TS 8, als Leerschrank zur Aufnahme von vertikalen Sammelschienensystemen.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

     Empfohlenes Zubehör

    + Produktbeschreibung

    Material: Stahlblech
    Oberfläche: Schrankgerüst: tauchgrundiert
    Dach, Rückwand, Frontblende, Bodenblech: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
    Farbe: RAL 7035
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55
    Prüfgrundlage: IEC 61 439-1/-2
    IEC 61 641
    Lieferumfang: Schrankgerüst
    Frontblende
    Dach
    Rückwand
    Bodenblech
    Hinweis: Der Sammelschienenschrank steht mit dem Hauptschrank auf einem Stahlblech-Sockel, d. h. der Stahlblech-Sockel des Hauptschrankes ist um 200 mm breiter auszuwählen.
    Abmessungen: Breite: 200 mm
    Höhe: 2000 mm
    Tiefe: 600 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 34 kg
    EAN: 4028177574922
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Produktbeschreibung: SV Sammelschienenschrank, BHT: 200x2000x600 mm, Stahlblech

    + Approbationen

    Erklärungen:
    Herstellererklärung: 
    (EN, DE)
    Konformitätserklärung: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    1CS   2CS   1DA   2DA   1DE   2DE   1EN   2EN   1ES   2ES   1FI   2FI   1FR   2FR   1HU   2HU   1IT   2IT   1NL   2NL   1NO   2NO   1PL   2PL   1RU   2RU   1SE   2SE   1TR   2TR   1ZH   2ZH  
    Dokumentationen:
    Anleitung: 
    (FR, EN, DE)

    + Zubehör

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Anreih-Systeme TS 8 Sammelschienenschränke

    Bestell-Nummer SV 9670.206

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen