Warenkorb

Anreih-Systeme TS 8 Sammelschienenschränke

Bestell-Nummer SV 9670.228

  Product Lifecycle  
Passive
  • Anreih-Systeme TS 8 Sammelschienenschränke

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslaufartikel
    Dieser Artikel wird zum 01.11.2013 abgekündigt.
    Schließen
    Produktbeschreibung

    Anreih-Systeme TS 8, als Leerschrank zur Aufnahme von vertikalen Sammelschienensystemen.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Material: Stahlblech
    Oberfläche: Schrankgerüst: tauchgrundiert
    Dach, Rückwand, Frontblende, Bodenblech: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
    Farbe: RAL 7035
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55
    Prüfgrundlage: IEC 61 439-1/-2
    IEC 61 641
    Lieferumfang: Schrankgerüst
    Frontblende
    Dach
    Rückwand
    Bodenblech
    Hinweis: Der Sammelschienenschrank steht mit dem Hauptschrank auf einem Stahlblech-Sockel, d. h. der Stahlblech-Sockel des Hauptschrankes ist um 200 mm breiter auszuwählen.
    Abmessungen: Breite: 200 mm
    Höhe: 2200 mm
    Tiefe: 800 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 40 kg
    EAN: 4028177574953
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Approbationen

    Erklärungen:
    Herstellererklärung: 
    (EN, DE)
    Konformitätserklärung: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisches Datenblatt:  
    DE   EN   FI  

    + Zubehör

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Anreih-Systeme TS 8 Sammelschienenschränke

    Bestell-Nummer SV 9670.228

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen