Warenkorb

Netzwerkschränke TS 8, vormontiert, Türen unbelüftet

Bestell-Nummer DK 7830.250

  Product Lifecycle  
Expired
  • Netzwerkschränke TS 8, vormontiert, Türen unbelüftet

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslaufartikel
    Schließen
    Produktbeschreibung

    Anreih-Systeme TS 8, vormontiert mit wesentlichen Elementen der Kabelführung, Erdung und der Aufstellung.

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: Türen unbelüftet
    Material: Stahlblech
    Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
    Oberfläche: Schrankgerüst: tauchgrundiert
    Türen, Dach und Sockel: tauchgrundiert, pulverbeschichtet
    Bodenbleche, System-Chassis und Profilschienen: verzinkt
    Farbe: RAL 7035
    Lieferumfang: Aluminium-Sichttür vorne (180°), mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
    Stahlblechtür hinten, 130°, mit Drehgriff und Sicherheitsschließung 3524 E
    482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne und hinten, verkröpfte Profilschienen an Einbauwinkeln ca. 150 mm hinter Rahmenvorderkante verschraubt, tiefenvariabel
    Bodenblech vorne als Sichtblende montiert
    Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt
    Anreihsatz TS 8800.500
    Sockel, 100 mm, belüftet
    Erdung aller Flachteile vormontiert
    4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
    Distanzbolzen zur Dachanhebung
    Nivellierfüße (inkl. Sockeladapter)
    Kabelführungsbügel, Kunststoff
    Käfigmuttern M6, leitend
    Innensechsrund-Schrauben M6
    Grundmaterial: Stahlblech
    Abmessungen: Breite: 800 mm
    Höhe: 2000 mm
    Tiefe: 800 mm
    Einbauhöhe für Komponenten: 42 HE
    Ebenenabstand (im Auslieferzustand): 498 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 141,34 kg
    EAN: 4028177235335
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technisches Datenblatt:  
    1DE   2DE   1EN   2EN   1FI   2FI  

    + Zubehör

    + Ausschreibungstext

    DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank
    DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei
    482,6 mm (19")-Befestigungsebenen ohne Seitenwänden.
    Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des
    Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal
    16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im
    DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte
    Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und
    Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der
    Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind
    abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen
    jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete
    Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
    Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,
    bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus
    genutzt werden können, der hierbei gebildete
    Innenraum läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder
    Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen
    9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung
    mit einer zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die
    Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:
    seitlich, nach vorne und hinten, übereinander, sowie
    über Eck. Vorne Design-Sichttür bestehend aus
    Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm
    Einscheibensicherheitsglas (ESG). Türöffnungswinkel
    bei Einzelaufstellung min. 180°. Inkl. Komfortgriff
    für Profilhalbzylinder (30/10) mm. Rücktür aus 2 mm
    Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit
    herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
    DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach
    verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524
    E. Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,
    Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der
    Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°. Zöllige
    Befestigungsebene vorne und hinten.
    19"-Profilschienen verkröpft, oben bzw. unten am
    Gehäuserahmen an horizontaler Einbauschiene
    verschraubt, dadurch optimaler Kabelrangierraum
    seitlich. Ebenenabstand 500 mm. Dachblech zur
    Kabeleinführung durch Schiebewinkel mit
    Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben
    montiert, abnehmbar. Ein Bodenblech vorne als
    Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen. Durch
    die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein
    Einbau um 90° gedreht in der Schranktiefe zur
    optionalen seitlichen Kabeleinführung möglich. 100 mm
    Sockel mit vorn und hinten belüftete Blenden,
    seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung
    aller Flachteile auf Gehäuserahmen,
    Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen. 2
    System-Chassis als Transportsicherung auf innerer
    Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4
    Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4
    Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4
    Kabelabfangschienen für innere Ebene (einsetzbar in
    Breite und Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel aus
    Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend),
    50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit
    Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur
    Schrankanreihung. Material: Stahlblech Abmessungen:
    B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm

    "


     
     
     
     
     
     
     

     Netzwerkschränke TS 8, vormontiert, Türen unbelüftet

    Bestell-Nummer DK 7830.250

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen