Warenkorb

Wandabstandskonsole HD

Bestell-Nummer HD 4000.110

  Product Lifecycle  
Customized
  • Wandabstandskonsole HD
  • Wandabstandskonsole HD

    Dieses Produkt wird in Industrie-/IT-Projekten eingesetzt. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb für weitere Informationen.

    Schließen
    Produktbeschreibung

    Die Wandabstandskonsole bietet die hygienegerechte Lösung zum Anbringen eines Gehäuses in einem Wandabstand von 150 mm.

    Mehr zum Produkt

    Diese Seite als PDF

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Höherer Wandabstand zum Reinigen von großen Flächen.
    Material: Konsole: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
    Distanzstücke: lebensmittelechter Kunststoff, blau eingefärbt
    Lieferumfang: 2 Konsolen
    Abstandshalter
    Inkl. Befestigungsmaterial
    Wandabstand: 150 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 4,89 kg
    EAN: 4028177565647
    Zolltarifnummer: 73269098
    ETIM 7.0: EC002622
    ETIM 6.0: EC002622
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189263
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189263

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Einlegezettel: 
    (EN, DE)

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Wandabstandskonsole HD

    Bestell-Nummer HD 4000.110

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen