Warenkorb

Multifunktionsgehäuse MFG 8

Bestell-Nummer CS 9750.908

  Product Lifecycle  
Customized
  • Multifunktionsgehäuse MFG 8

    Dieses Produkt wird in Industrie-/IT-Projekten eingesetzt. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb für weitere Informationen.

    Schließen
    Produktbeschreibung

    Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 1-türig, einwandig.

    Mehr zum Produkt

    Diese Seite als PDF

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 1-türig, einwandig.
    Nutzen: Vorbereitet zur Montage eines Wärmetauschers oder eines Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Material: Aluminium
    Montageplatte: Aluminium
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Reinpolyester
    Farbe: RAL 7035
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55
    Lieferumfang: Doppelschwenkhebel, rechts ohne Einsatz, links mit Blindeinsatz
    Türarretierung mittels mechanischen Aufsteller (ca. 155°)
    Wetterschutzdach, belüftet (Höhe ca. 150 mm)
    Bodenblech, einteilig mit Kabelverschraubungen: 1x M20, 4x M25, 3x M50, inkl. Abdeckstopfen für Kunststoffverschraubung
    1 x 19"-Normfeld, durchgehend in Edelstahlausführung
    Montageplatte
    Optionen: Einwandig, vorbereitet zur Aufnahme von SK Filterelementen in der Innentür
    Doppelwandig
    Sockel für Multifunktionsgehäuse
    Wärmetauscher
    Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Batterieboden
    Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil)
    Stromversorgung
    Hinweis zur Best.-Nr.: Lieferzeit auf Anfrage
    Grundmaterial: Aluminium
    Abmessungen: Breite: 1000 mm
    Höhe: 1500 mm
    Tiefe: 500 mm
    Anzahl Türen: 1
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Downloads

    Datenblätter:
    Produktdatenblatt:  
    1DE   2DE   1EN   2EN  
    Dokumentationen:
    Weiterführende Informationen:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Multifunktionsgehäuse MFG 8

    Bestell-Nummer CS 9750.908

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen