Warenkorb

Ex-Gehäuse Kunststoff, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Bestell-Nummer KE 9205.600

  Product Lifecycle  
Passive
  • Ex-Gehäuse Kunststoff, Leergehäuse mit scharnierter Tür

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslaufartikel
    Das Produkt läuft aus zum: 28.02.2021 
    Der Artikel wird ersetzt durch: 9205100 
    Schließen
    Produktbeschreibung

    Ex-Gehäuse mit scharnierter Tür, Kunststoff

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Einsatzgebiete: Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 94/9/EG
    Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C
    Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
    Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
    Material: Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω
    Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung
    Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
    Farbe: RAL 9011
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66
    Zertifikate: IEC Ex PTB 10.0011U: ja
    PTB 03 ATEX 1011U: ja
    Lieferumfang: Gehäuse
    Tür
    Montageplatte
    Grundmaterial: Kunststoff
    Abmessungen: Breite: 400 mm
    Höhe: 600 mm
    Tiefe: 200 mm
    Montageplatte: Breite: 345 mm
    Höhe: 550 mm
    Anzahl Vorreiberverschlüsse: 2
    Ausführung Verschluss: Vorreiber
    Anzahl Verschlüsse: 2
    Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 11,5 kg
    EAN: 4028177138339
    Zolltarifnummer: 94037000
    ETIM 7.0: EC002503
    ETIM 6.0: EC002503
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180502
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180502
    Produktbeschreibung: KEL Ex-Gehäuse, BHT: 400x600x200 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester, mit Montageplatte, Leergehäuse mit scharnierter Tür

    + Approbationen

    Approbationen:
    ATEX:  
    DE   EN  

    IEC Ex: 
    (DE)
    Zertifikate:
    EAC: 
    (RU)
    Ex:  
    DE   EN  

    IEC: 
    (EN)
    Schutzart: 
    (EN)
    Erklärungen:
    Herstellererklärung: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Dokumentationen:
    Anleitung: 
    (DE)

    + Zubehör

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Ex-Gehäuse Kunststoff, Leergehäuse mit scharnierter Tür

    Bestell-Nummer KE 9205.600

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen