Chiller TopTherm 8 – 25 kW

Artikel-Nummer: SK 3335.860

TopTherm Chiller im TS-Gehäuse mit geringer Standfläche sind perfekt in eine Schrankreihe integrierbar. Ihre Modulbauweise und die bifrequente Ausführung machen sie sehr flexibel. Zusätzlich bieten sie hohe Servicefreundlichkeit und Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz.

Artikel-Nummer:
SK 3335.860
Nutzen
Modulbauweise
Geringere Standfläche
Hohe Servicefreundlichkeit
Hohe Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz
International durch bifrequente Ausführung
Schnell verfügbar, da Basisplattform ab Lager lieferbar
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett anschlussfertige Einheit mit Seitenwänden und Tür
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 44 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW
Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Abmessung
Breite: 1.205 mm
Höhe: 2.140 mm
Tiefe: 605 mm
Pumpenleistung (bei 2,5 bar/50 Hz)
45 l/min
Pumpenleistung (bei 2,5 bar/60 Hz)
75 l/min
Hinweis
Bei 3335.880 und 3335.890 werden 2 Metallfilter benötigt
Temperaturregelung
Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +18 °C, Differenzwertregelung auch möglich)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...43 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
10 °C...25 °C
Temperaturhysterese
± 2 K
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R410A
Menge: 3,3 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 6,89 t
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 9,2 kW
Bei 60 Hz: 12 kW
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 20,1 A
Bei 60 Hz: 17,3 A
Wasseranschlüsse
G 1" IG
Anzahl Kältekreise
1
Tank
Volumen: 150 l
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
360 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177690066
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeschreibung
SK Chiller TopTherm, im TS 8 Gehäuse, 20/21,8 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 1205 x 2140 x 605 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen
White Paper
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
3335860 Chiller TopTherm

Vorteile/Nutzen: Modulbauweise, Geringere Standfläche, Hohe
Servicefreundlichkeit, Hohe Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz,
International durch bifrequente Ausführung, Schnell verfügbar, da
Basisplattform ab Lager lieferbar

Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 16,6 / 18,7 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 20 / 21,8 kW

Nennleistung 50/60 Hz: 9,2 / 12 kW

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 20,1 / 17,3 A

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz

Pumpenleistung 50/60 Hz: 45 / 75 l/min

Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+18 °C, Differenzwertregelung auch möglich)

Abmessungen [BxHxT]: 1.205x2140x605 mm

Farbe: RAL 7035

Kältemitteltyp / Menge:,,R410a / 3300 g

Wasseranschlüsse: G 1" IG

Tank (Inhalt): 150 l

Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 25 °C

Temperaturhysterese: +/- 2 K

Kältekreise Anzahl: 1

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)

Gewicht: 360 kg