Warenkorb

Computer Room Air Conditioner CRAC DX

Bestell-Nummer SK 3300.396

  Product Lifecycle  
Customized
  • Computer Room Air Conditioner CRAC DX

    Dieses Produkt wird in Industrie-/IT-Projekten eingesetzt. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb für weitere Informationen.

    Schließen
    Produktbeschreibung

    Präzisionsklimagerät für Direktverdampfung mit externem luftgekühlten Verflüssiger

    Mehr zum Produkt

    Diese Seite als PDF

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: Verflüssigereinheit mit Axialventilator
    Beschreibung: Das Präzisionsklimagerät für Direktverdampfung CRAC DX saugt die warme Luft des Rechenzentrums an der Geräteoberfläche an, kühlt diese in einem geschlossenen Wärmetauscher ab und bläst die abgekühlte Luft mit Überdruck in den Doppelboden ein. Von dort gelangt die Luft über Lüftungsplatten zurück ins Rechenzentrum. Die Verbindung zum luftgekühlten Kondensator erfolgt über Kältemittelleitungen. Die Verflüssigereinheit wird extern platziert.
    Farbe: Unterbau und Rahmen: RAL 9005
    Blechteile: RAL 7015
    Lieferumfang: Grundgerät und externe Verflüssigereinheit
    Hinweis: Neutralleiter wird benötigt
    Hinweis zur Best.-Nr.: CRAC DX U S 033.P1.H4
    Artikel ist konfigurierbar, Optionen wählbar
    Optionen: Dampfbefeuchter
    Entfeuchtung und Nacherhitzer
    Serielle Schnittstelle, BACnet, Ethernet, SNMP, TCP/IP
    Kondensathebepumpe
    Inverter-geregelte Verdichter
    Grundrahmen
    EC-Lüfter
    Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule: 1
    Luftleistung (freiblasend): max.: 12000 m³/h
    Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz
    Hinweis: Neutralleiter wird benötigt
    Abmessungen: Breite: 1320 mm
    Höhe: 1980 mm
    Tiefe: 860 mm
    Kältemittel/Kühlmedium: Kältemittel: R410a
    Menge: 8,3 kg
    Nennvolumenstrom: Luftmenge: 7440 m³/h
    Externe Pressung: 50 Pa
    Kühlen - Kondensationstemperatur 45 °C und Lufteintritt 24 °C/50 % relative Feuchte: Anzahl Kompressoren: 1
    Kühlleistung, gesamt: 32,8 kW
    Kühlleistung, sensibel: 28,3 kW
    Bemessungsstrom max.: 15 A
    Nennleistung Pel: 0,78 kW
    Bemessungsstrom max.: Bei 50 Hz: 3,6 A
    22 A
    Anlaufstrom (max.): 118 A
    Schalldruckpegel: im Freifeld (5 m Abstand): 56,6 dB(A)
    Filterklasse nach DIN EN 779: G4
    Anzahl Kältekreise: 1
    Anzahl Lüfter: 1
    Anzahl Lüfter (max.): 2
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 442 kg
    Hinweis: Nettogewicht, bezieht sich auf das Grundgerät ohne Optionen
    im Betriebszustand: 153 kg
    EAN: 4028177702233
    Zolltarifnummer: 84158200
    ETIM 7.0: EC000855
    ETIM 6.0: EC000402
    eCl@ss 8.0/8.1: 22410503
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180790
    Produktbeschreibung: SK Computer Room Air Conditioner CRAC DX, 32,8 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, BHT: 1320x1980x860 mm

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Computer Room Air Conditioner CRAC DX

    Bestell-Nummer SK 3300.396

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen