Warenkorb

Anreihblech für VX25 Blue e+ Integrationslösung

Bestell-Nummer SK 3355.710

  Product Lifecycle  
Active
  • Anreihblech für VX25 Blue e+ Integrationslösung
  • Anreihblech für VX25 Blue e+ Integrationslösung
    Produktbeschreibung

    Das Anreihblech gewährleistet die Schutzart IP 54 bei Anreihung der VX25 Blue e+ Integrationslösung an einen 2000 mm hohen und 600 mm tiefen Schaltschrank.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    Mehr zum Produkt

    Diese Seite als PDF

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Das Anreihblech gewährleistet die Schutzart IP 54 bei Anreihung der VX25 Blue e+ Integrationslösung an einen 2000 mm hohen und 600 mm tiefen Schaltschrank.
    Material: Stahlblech
    Farbe: RAL 7035 Struktur
    Lieferumfang: Anreihblech
    Trennsteg
    Inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial
    Passend für Best.-Nr.: 3185.030
    Abmessungen: Breite: 600 mm
    Höhe: 200 mm
    Tiefe: 17 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 2 kg
    EAN: 4028177931794
    Zolltarifnummer: 94039010
    ETIM 6.0: EC002617
    ETIM 5.0: EC002617
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189260
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189272
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189272
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180792
    Produktbeschreibung: SK Anreihblech für VX25 Blue e+ Integrationslösung, Stahlblech, BHT: 600 x 200 x 17 mm

    + Approbationen

    Zertifikate:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technisches Systemhandbuch: 
    (DE)

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Anreihblech für VX25 Blue e+ Integrationslösung

    Bestell-Nummer SK 3355.710

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen