Warenkorb

Edge Data Center Konfigurator

Bestell-Nummer IT 7998.009

  Product Lifecycle  
Active
  • Edge Data Center Konfigurator
  • Edge Data Center Konfigurator
  • Edge Data Center Konfigurator
  • Edge Data Center Konfigurator
  • Edge Data Center Konfigurator
    Produktbeschreibung

    Mit dem Edge Data Center Konfigurator lassen sich ganz einfach komplette und schlüsselfertige „Private cloud“-Lösungen konfigurieren. Der Konfigurator ist für IT-Lösungen von 2 bis 8 Racks in einem Leistungsbereich von 1,5 bis 5 kW IT-Last pro Rack ausgelegt und beinhaltet die Analyse sowie die Konfiguration von Rack, Kühlung, Stromversorgung und Sicherheitskomponenten.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    Mehr zum Produkt

    Diese Seite als PDF

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Mit dem Konfigurator können in wenigen Schritten IT-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie für IoT-Anwendungen zusammengestellt werden. Der Edge Data Center Konfigurator bietet Lösungen von 2 bis 8 Racks in einem Leistungsbereich von 1,5 bis 5 kW IT-Last pro Rack. Als Kühllösungen werden ausschließlich kältemittelbasierende Split-Kühlgeräte angeboten. Am Ende der Konfiguration können Sie auswählen, ob Sie direkt eine Anfrage an Rittal senden oder sich vorab die Konfiguration als Stückliste zusenden lassen möchten.
    Nutzen: Modulare und einfach erweiterbare Rechenzentrumslösung
    Flexibel einsetzbar in Ihre IT-Umgebung
    Vordefinierte Komponenten für Basisstromverteilung, Kühlung, IT-Sicherheit und Monitoring
    Sichere Betriebsbedingungen dank optionaler Montage in einer Basishülle, in einem Sicherheitsraum oder einem Container
    CFD-Analysen/Tests für alle Lastbereiche der Kühlung
    Einfache Planung mit Konfigurator
    Einsatzgebiete: Kleine und mittlere Unternehmen sowie IoT-Anwendungen, Streaming-Dienste und Mobile Data Provider
    Vorhalten und verarbeiten großer Datenmengen bei geringer Latenzzeit und höchster Rechenleistung
    Private Cloud Anwendungen als standortbasierte (on premises) Lösung
    Technische Daten: Netzwerk-/Serverschränke TS IT mit Sichttür und 19"-Profilschienen
    Basisstromverteilung mit der PDU International, Ausführung basic
    Kältemittelbasierende Split-Kühlgeräte mit 1,5 bis 5 kW IT-Last pro Rack
    Geprüftes Redundanzverhalten
    Optionen: Professionelle Stromverteilung inkl. Mess- und Monitoringfunktionen
    Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte, Zugriffskontrolle und automatische Türöffnung
    Brandfrüherkennungsanlage
    USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung
    Redundanz für Stromverteilung und Kühllösungen
    Hinweis zur Best.-Nr.: Artikel ist konfigurierbar, Optionen wählbar
    Verpackungseinheit: 1 St.
    ETIM 7.0: EC001435
    ETIM 6.0: EC001435
    eCl@ss 8.0/8.1: 27242590
    eCl@ss 6.0/6.1: 27242590

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Edge Data Center Konfigurator

    Bestell-Nummer IT 7998.009

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen