Warenkorb

Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen für Flex-Block Eckstücke

Bestell-Nummer TS 8100.180

  Product Lifecycle  
Limited
  • Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen für Flex-Block Eckstücke
  • Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen für Flex-Block Eckstücke
    Produktbeschreibung

    Für werkzeuglose Montage. Bei symmetrischer Schrankabmessung Blenden in Breite und Tiefe identisch.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 2 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Für werkzeuglose Montage. Bei symmetrischer Schrankabmessung Blenden in Breite und Tiefe identisch.
    Material: Stahlblech
    Farbe: RAL 9005
    Lieferumfang: 2 Blenden
    Passend für: Breite/Tiefe: 1800 mm
    Abmessungen: Höhe: 100 mm
    Verpackungseinheit: 2 St.
    Gewicht/VE: 5,16 kg
    EAN: 4028177692480
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Produktbeschreibung: TS Flex-Block Blende geschlossen, H: 100 mm, für BT: 1800 mm

    + Approbationen

    Zertifikate:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentationen:
    Anleitung:  
    FR, EN, DE   RU  
    Weiterführende Informationen:  
    DE    

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte

    + Ausschreibungstext

    Blenden 100 mm hoch zum individuellen Sockelausbau
    Stahlblechblenden zur werkzeuglosen Montage an Kunststoffeckstücken.
    Blenden können in Schrankbreite und Tiefe frei kombiniert werden.
    Blenden können an 100 mm oder 200 mm hohen Eckstücken kombiniert werden.
    Eine optionale Verschraubung der Blenden ist möglich.
    Material:Stahlblech

    Farbe:RAL 9005

    Artikelnummer:8100180

    Für Schrankbreite- und Tiefe in mm: 1800 mm

    Hersteller:Rittal GmbH & Co. KG





     
     
     
     
     
     
     

     Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen für Flex-Block Eckstücke

    Bestell-Nummer TS 8100.180

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen