Warenkorb

Klapphebelgriff für CM

Bestell-Nummer CM 5001.061

  Product Lifecycle  
Limited
  • Klapphebelgriff für CM
  • Klapphebelgriff für CM
    Produktbeschreibung

    Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz, Vorhängeschloss usw.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
    Beschreibung: Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.
    Farbe: Gehäuse: ähnlich RAL 9005
    Griff: ähnlich RAL 9006
    Ausführung: Hinweis: Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
    Passend für: Gehäusetyp: CM
    Abmessungen: Breite: 50 mm
    Tiefe: 17,5 mm
    Länge: 242 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 0,88 kg
    EAN: 4028177479678
    Zolltarifnummer: 83024110
    ETIM 7.0: EC002626
    ETIM 6.0: EC002626
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189266
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189266
    Produktbeschreibung: CM Klapphebelgriff, für CM, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1

    + Downloads

    Dokumentationen:

     
     
     
     
     
     
     

     Klapphebelgriff für CM

    Bestell-Nummer CM 5001.061

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen