Warenkorb

Mini-Komfortgriff AX

Bestell-Nummer AX 2537.200

  Product Lifecycle  
Active
  • Mini-Komfortgriff AX
    Produktbeschreibung

    Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen oder für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen. Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    Mehr zum Produkt

    Diese Seite als PDF

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen oder für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen. Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
    Material: Zink-Druckguss
    Oberfläche: pulverbeschichtet
    Farbe: RAL 7035
    Lieferumfang: Lieferung ohne Schlüssel
    Hinweis: Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
    Ausführung: Hinweis: Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
    Hinweis: Lieferung ohne Schlüssel
    Passend für: Gehäusetyp: AX mit Vorreiber
    Gehäusetyp: KX E-Box
    Gehäusetyp: VX Teiltür
    Ausführung Verschluss: mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
    Verpackungseinheit: 1 St.
    EAN: 4028177938359
    Zolltarifnummer: 83024110
    ETIM 7.0: EC000327
    ETIM 6.0: EC000327
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189266
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189266
    Produktbeschreibung: AX Mini-Komfortgriff, für AX und KX mit Vorreiber, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1

    + Approbationen

    Approbationen:
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Anleitung: 
    (FR, EN, DE)

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Mini-Komfortgriff AX

    Bestell-Nummer AX 2537.200

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen