Warenkorb

Deckelscharnier für Klemmenkasten KX

Bestell-Nummer KX 1592.210

  Product Lifecycle  
New
  • Deckelscharnier für Klemmenkasten KX
    Produktbeschreibung

    Das Deckelscharnier wird einfach an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt. Die Position der Befestigungsbohrungen sind vorgekörnt, ein Ausmessen und Anreißen entfällt.

    Nicht ab Lager lieferbar, bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    * Verpackungseinheit = 2 St.

    Mehr zum Produkt

    Diese Seite als PDF

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Das Deckelscharnier wird einfach an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt. Die Position der Befestigungsbohrungen sind vorgekörnt, ein Ausmessen und Anreißen entfällt.
    Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
    Lieferumfang: Deckelscharnier
    Verschlussstopfen
    Inkl. Befestigungsmaterial
    Verpackungseinheit: 2 St.
    EAN: 4028177938076
    Zolltarifnummer: 73182900
    ETIM 7.0: EC001167
    ETIM 6.0: EC001167
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409219
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409219
    Produktbeschreibung: KX Deckelscharnier, für Klemmenkästen KX, Edelstahl 1.4404

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Deckelscharnier für Klemmenkasten KX

    Bestell-Nummer KX 1592.210

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen