Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 20.01.2021
Der Artikel wird ersetzt durch:
5302006
- Artikel-Nummer:
- DK 5501.925
- Produktbeschreibung
- Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
- Einsatzgebiete
- Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
- Material
- Stahlblech
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Die vertikalen und horizontalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an dem vorderen als auch an dem hinteren 19"-Montagerahmen montiert werden.
- Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177706927
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- DK Luftleitblech, BxH: 600x2200 mm, für TS IT 19"-Montagerahmen, Stahlblech, RAL 9005
- Dokumentationen
- Einlegezettel