Warenkorb

Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS

Bestell-Nummer AS 4050.505

  Product Lifecycle  
New
  • Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS
  • Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS
  • Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS
  • Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS
  • Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS
  • Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS
  • Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS Anreih-Systeme TS 8
    Produktbeschreibung

    Automatischer Zuschnitt von Tragschienen und Bestückung sowie Markierung von Klemmen

    Nicht ab Lager lieferbar, bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: Messeinrichtung für Schienenzuschnitt
    Automatischer Zuschnitt von Tragschienen NS 35/15 sowie NS 35/7,5 (nach EN 60 715)
    Nadelmarkiersystem zur Beschriftung der Schienenunterseite
    Sortier- und Pufferlager für bearbeitete Klemmenleisten
    Beschreibung: Das Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS verarbeitet Daten aus EPLAN Pro Panel oder manuell konfigurierten XML-Formaten. Bei der Bearbeitung werden Tragschienen aus dem Pufferlager automatisch vermessen und zugeschnitten, danach über einen Nadelgravierer für Kommissionierung/Projektierung auf der Unterseite markiert. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die benötigen Klemmen mittels Greifersystem entweder direkt auf die Klemmenleiste montiert oder optional vor dem Platzieren durch das Lasermarkiersystem beschriftet. Die fertig produzierte Klemmenleiste wird über die Sortiereinheit aus der Maschine ausgegeben und kann entnommen werden.
    Nutzen: Optimale Zugänglichkeit im gesamten Arbeitsbereich
    Gleichbleibende Qualität durch vollautomatischen Prozess
    Einfache Ausbaumöglichkeiten für Erweiterungen im Klemmengrundstock
    Beste Schnittoptimierung durch vollautomatische Vermessung der Schienenreststücke
    Hinweis: Optional aufrüstbar mit bis zu 80 Magazinplätzen
    Individuelle Auslegung der Klemmenmagazine möglich. Eine projektbezogene Ausarbeitung der von Ihnen verwendeten Klemmen ist im Vorfeld notwendig.
    Schnittstellen: Datenimport aus EPLAN Pro Panel
    RJ45
    Datenimport von XML-Formaten
    Technische Daten: Druckluftverbrauch: ca. 60 l/min (bei Volllast), effektiv: 10 l/min
    Hinweis: Optional aufrüstbar mit bis zu 80 Magazinplätzen
    Individuelle Auslegung der Klemmenmagazine möglich. Eine projektbezogene Ausarbeitung der von Ihnen verwendeten Klemmen ist im Vorfeld notwendig.
    Standardmäßig bearbeitbare Schienenlänge 2000 mm; optional erweiterbar auf max. 3000 mm
    Maschinenabmessungen ohne Stützkonsole
    Nennleistung: 11 kW
    Bearbeitbare Tragschienenlänge: 230 mm - 3000 mm
    Tragschienen-Typ: Hutschienen NS 35/15 (nach EN 60 715)
    Hutschienen NS 35/7,5 (nach EN 60 715)
    Schienenzuschnitt: 100 mm - 1200 mm
    Kapazität Schienenmagazin: 28
    Art der Schienenbeschriftung: Gravur
    Ebenen: 5
    Magazine pro Ebene: 8
    Bearbeitbare Klemmendicke: 3,5 mm - 20 mm
    Bearbeitbare Klemmenbreite: 40 mm - 110 mm
    Bearbeitbare Klemmenhöhe: 28 mm - 80 mm
    Abmessungen (B x H x T): 6266  x 2354  x 3138 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 3000 kg
    EAN: 4028177803947
    Zolltarifnummer: 84798997
    ETIM 6.0: EC000000
    ETIM 5.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600804
    eCl@ss 7.0/7.1: 36600804
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600804
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 36600804
    Produktbeschreibung: Der Klemmenbestückungsautomat Athex TC 80 CS verarbeitet Daten aus Eplan Pro Panel oder manuell konfigurierten XML-Formaten. Bei der Bearbeitung werden Tragschienen aus dem Pufferlager automatisch vermessen und zugeschnitten, danach über einen Nadelgravie

    + Zubehör


     
     
     
     
     
     
     

     Klemmenbestückungscenter Athex TC 80 CS

    Bestell-Nummer AS 4050.505

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen