Warenkorb

Kunststoff-Schaltschränke KS

Bestell-Nummer KS 1423.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Kunststoff-Schaltschränke KS
    Produktbeschreibung Ersatzteile

    Wandgehäuse mit Tür aus glasfaserverstärktem, ungesättigtem Polyester, mit Montageplatte. Wahlweise mit oder ohne Sichttür. Schutzart IP 56 bzw. IP 66. Stufenlose Montageplattentiefenverstellung dank mehrere Montageebenen im Gehäuse. Flexibler Türinnenausbau durch angepresste Befestigungsnocken in der Tür. Hohe Stabilität durch glasfaserverstärkten Kunststoff.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: ohne Sichtfenster
    Material: Gehäuse und Tür: glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK
    Tür: umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
    Montageplatte: Stahlblech
    Sichtfenster: Acrylglas, 3,0 mm mit umlaufendem Gummi-Klemmprofil
    Oberfläche: Gehäuse und Tür: nicht nachbehandelt, Kunststoff eingefärbt
    Montageplatte: verzinkt
    Farbe: Ähnlich RAL 7035
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66
    Schutzart NEMA: NEMA 4X
    IK-Code: IK08
    Lieferumfang: Gehäuse mit scharnierter Tür, rundum geschlossen, 3 mm Doppelbart-Verschluss
    Montageplatte
    Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante als integrierte Regenschutzleiste
    Seitlich angepresste C-Profile zur stufenlosen Montageplatten-Tiefenverstellung
    Hinweis: Unter langfristiger Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) in Verbindung mit Wind und Regen kann es zu einer optischen Beeinträchtigung der Oberfläche kommen. Für den Schutz der eingebauten elektrischen Komponenten hat dies keinen Nachteil. Können die Schränke nicht vor der UV-Strahlung geschützt werden, empfehlen wir, diese mit einem PUR-Lack zu lackieren. Zulässige Umgebungstemperatur -30 °C...+75 °C.
    Grundmaterial: Kunststoff
    Abmessungen: Breite: 200 mm
    Höhe: 300 mm
    Tiefe: 150 mm
    Materialstärke: Montageplatte: 2 mm
    Montageplatte: Breite: 145 mm
    Höhe: 250 mm
    Anzahl Türen: 1
    Türanschlag rechts, auf links wechselbar: ja
    Ausführung Verschluss: Vorreiber
    Anzahl Verschlüsse: 1
    Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 3,4 kg
    EAN: 4028177526594
    Zolltarifnummer: 94037000
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Produktbeschreibung: KS Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 200x300x150 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK, mit Montageplatte, mit Tür

    + Approbationen

    Approbationen:
    Bureau Veritas: 
    (EN)
    Germanischer Lloyd: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    Russian Maritime Register of Shipping: 
    (EN)
    TÜV:  
    DE   EN  

    Zertifikate:
    EAC: 
    (RU)
    IK-Code: 
    (EN)
    Erklärungen:
    Konformitätserklärung: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisches Systemhandbuch:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   ZH    
    Dokumentationen:
    Anleitung: 
    (EN, DE)

    + Zubehör

    + Ersatzteile

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte

    + Ausschreibungstext

    Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66
    Gehäuse: Vollisoliert nach VDE 100 § 7, aus 2,5 - 3,5
    mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigem
    Polyester, selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94
    VO, temperaturbeständig zwischen -30° und 80°C,
    Farbton ähnlich RAL 7035, überlackierbar, doppelte
    Abdichtung an Türober- und -unterkante, angepresste
    Nockenreihe für Einpressmuttern in der Rückwand im 25
    mm-Raster nach DIN 43 660 für Innenmontage, angepresste
    C-Profile für Montageplatten-Tiefenverstellung.
    Tür: mit eingeschäumter Dichtung, Türöffnungswinkel
    130° nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz
    nach DIN 43668. Eingepresste Nocken für Innenmontage.
    Montageplatte: 2.0 bzw. 3.0 mm Stahlblech, verzinkt.
    Zubehör: Verschlußsysteme, Schaltplantaschen
    Wandbefestigungen, Wärmetauscher, Filterlüfter,
    Heizungen, Einpreßmuttern, Montageplattentiefenv
    Montagezubehör
    Außenabmessung (B x H x T): 200 x 300 x 150 mm


     
     
     
     
     
     
     

     Kunststoff-Schaltschränke KS

    Bestell-Nummer KS 1423.500

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen