Warenkorb

Kältemittelleitung für LCU DX

Bestell-Nummer SK 3311.496

  Product Lifecycle  
Active
  • Kältemittelleitung für LCU DX
    Produktbeschreibung

    Zur Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit der LCU DX. Bestehend aus Sauggasleitung und Flüssigkeitsleitung.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: LCU DX 6,5 kW
    Beschreibung: Zur Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit der LCU DX. Bestehend aus Sauggasleitung und Flüssigkeitsleitung. Die Kältemittelleitungen sind gedämmt.
    Lieferumfang: Sauggasleitung ⅝"
    Flüssigkeitsleitung ⅜"
    Länge: 20 m
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 16 kg
    EAN: 4028177709355
    Zolltarifnummer: 39173900
    ETIM 6.0: EC000855
    ETIM 5.0: EC000855
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180704
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180704
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180712
    Produktbeschreibung: SK Kältemittelleitungen, für LCU DX, 6,5 kW, L: 20 m, Sauggasleitung Ø: 5/8", Flüssigkeitsleitung Ø: 3/8"

    + Approbationen

    Zertifikate:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Anleitung:  
    DE   EN   ES   FR   RU  

     
     
     
     
     
     
     

     Kältemittelleitung für LCU DX

    Bestell-Nummer SK 3311.496

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen