Zubehör für KX

Innenausbau

Umfangreiches Zubehörprogramm für den Innenausbau von Schranksystemen und IT-Racks, wie z. B. Montageplatten, Schienensysteme, Befestigungselemente, Geräteböden, Systemleuchten, EMV- und Erdungszubehöre, Steckdosenleisten

Innenausbau

Montageplatte für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, Klemmkasten HD, Ex-Gehäuse

Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.

Innenausbau

Tragschiene TS 35/7,5 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Innenausbau

Tragschiene TS 35/15 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Innenausbau

Montage-Clip für Tragschienen

Zur schnellen und sicheren Befestigung von Kabelkanälen, Montageplatten, Profilschienen auf Tragschiene 35/7,5 und 35/15 nach EN 60 715.

Innenausbau

Befestigungskralle für zweite Montageebene für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX

Zur Fixierung von Hutschienen direkt auf der Rückwand der Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX. Schafft eine zusätzliche Montageebene mit 10 mm mehr Einbautiefe ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse.

Innenausbau

Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.

Innenausbau

KX Abstandswinkel für Berührungsschutzabdeckung

Winkel zur Montage von Berührungsschutzabdeckungen in KX Klemmenkästen mit Tiefe 120 mm. Verhindert unbefugten oder versehentlichen Zugriff auf stromführende Komponenten im Schrank.