Feinfiltermatte für Filterlüfter

Artikel-Nummer: SK 3182.100

In Kombination mit dem Standard-Filter und der zusätzlichen Feinfiltermatte wird eine höhere Schutzart erreicht.

Anzahl VE *

* Verpackungseinheit = 5 St.

Beschreibung
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten mit einer Partikelgröße bis 1 µm.
Material
Chemiefaser
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.
3240....
3241....
Abmessungen
Breite: 221 mm
Höhe: 221 mm
Tiefe: 12 mm
Filterklasse nach DIN EN 779
F5/M5
Filterklasse nach DIN EN ISO 16890
ISO Coarse 75 %
ISO ePM10 50 %
eCl@ss 8.0/8.1
27180706
Verpackungseinheit
5 St.
Gewicht/VE
0,065 kg
EAN
4028177038295
Zolltarifnummer
56039390
ETIM 7.0
EC002513
ETIM 6.0
EC002513
eCl@ss 8.0/8.1
27180706
eCl@ss 6.0/6.1
27180706
Produktbeschreibung
SK Feinfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3240…./3241…. BHT: 221 x 221 x 12 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch