Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45 S

Artikel-Nummer: SV 9640.256

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²

Anzahl VE *

* Verpackungseinheit = 1 St.

Beschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 800 mm
Querschnitt
974 mm²
Abmessungen
Länge: 799 mm
Verpackungseinheit
1 St.
Gewicht/VE
7 kg
Kupferanteil (kg / Stück)
7,06
EAN
4028177568204
Zolltarifnummer
74071000
ETIM 7.0
EC001522
ETIM 6.0
EC001522
eCl@ss 8.0/8.1
27370303
eCl@ss 6.0/6.1
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 799 mm, Maxi-PLS 1600
Erklärungen
Konformitätserklärung