Berührungsschutzabdeckung für Geräteadapter

Artikel-Nummer: SV 9677.796

Zur frontseitigen Abdeckung des Verbindungssatzes.

Artikel-Nummer:
SV 9677.796
Produktbeschreibung
Zur frontseitigen Abdeckung des Verbindungssatzes. Wahlweise kann die Abdeckung auch für den Kabelanschluss des Schaltgerätes eingesetzt werden. Die Abdeckblenden ermöglichen das Verschließen offener Kabelzugänge in der Berührungsschutzabdeckung.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Lieferumfang
Inkl. Abdeckblenden
Passend für Hersteller (Typ)
Siemens (3VL7/3VL8)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,26 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177805361
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeschreibung
SV Berührungsschutzabdeckung, für Geräteadapter SV 967770X/71X, (Siemens - 3VL7/3VL8)
Approbationen
GOST
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.