Die Plattform. Für alles.
Unendliche Möglichkeiten für Industrie und IT.
Power System Modul PSM
Power Systemzubehör
Befestigungssatz für PSM Stromschienen
Zur Befestigung einer PSM Stromschiene im Netzwerkschrank.
Anschlusskabel für PSM-Schiene
Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.
Verbindungskabel für PSM-Schiene
Anschlussfertiges Verbindungskabel mit C13 (Buchse) und C14 (Stecker).
Kabelverriegelung PSM für alle Module mit EN 60 320 C13 Steckerbilder
Zum Schutz aller Anschlusskabel der Endgeräte gegen unbeabsichtigtes Abziehen der Stromversorgung.
Steckerverriegelung für C14 und C20 Stecker
Steckerverriegelungen C14 und C20 werden gegen versehentliches Herausziehen geschützt
Überspannungsschutz PSM
Wird der Stromschiene vorgeschaltet. Für jede 3 phasige Einspeisung der Stromschiene ist ein Überspannungsschutz verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch nachgerüstet werden.