RiZone-Appliance Standard

Artikel-Nummer: DK 7990.301

RiZone wird als Software-Appliance geliefert.

Artikel-Nummer:
DK 7990.301
Ausführung
Hardware-Appliance: RiZone Grafiktool
Produktbeschreibung
RiZone wird als Software-Appliance geliefert. Die Software-Appliance wird als virtueller Server im Open Virtualization Format (OVF) angeboten, der auf bestehender Hardware im Rechenzentrum problemlos eingesetzt werden kann.
Marktrelevante Produktänderungen
Die RiZone Appliance wird mit der Version 3.5 von RiZone ausgeliefert. Als Betriebssystem wird das aktuelle Microsoft Server Betriebssystem 2012R2 unterstützt. Die lokale Datenbank nutzt SQL Express 2012.
Hinweis
RiZone unterstützt die Protokolle SNMP V1/V2C und SNMP V3 zur Überwachung von Infrastruktur-Komponenten (OT-Devices) eines Rechenzentrums. RiZone ist herstellerneutral und kann in einer heterogenen OT-Devices-Landschaft eingesetzt werden.
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
85234920
EAN
4028177665637
ETIM 7.0
EC000501
ECLASS 8.0
19240201
Produktbeschreibung
DK RiZone-Appliance Standard, Hardware-Appliance: RiZone Grafiktool
Dokumentationen
Anleitung
RiZone Server Appliance, Grafiktool

Benötigt wird eine Management Software für die
physische Infrastruktur eines Rechenzentrums um
die Bereiche Kühlung, Stromversorgung/Verteilung
sowie Sicherheit zu überwachen und ggf. zu steuern.
Folgende Funktionen und Features müssen
enthalten sein:
- Einlesen aller Infrastruktursensorwerte,
Stromschienenwert und Kühlwerte über SNMP
- Erfassen von Warnungen und Alarmen mittels
SNMP traps
- Speicherung aller Daten in einer SQL Datenbank
(MSSQL oder Oracle)
- einfache und schnelle Projektierung des
Rechenzentrums
mittels Standortbäumen, Ansichten,
Charts/Diagrammen
- Linien, Kuchen und Gantt-Charts/Diagramme
- bereits hinterlegte Grafiken für die Standardgeräte
- Einbindung von bestehenden RZ-Floorplans
(jpg Format)
- Bereitstellung von Standardcharts
- Calculation Engine um Werte innerhalb der Software
berechnen zu können (z.B. PUE)
- Dashboard Funktionalität
- Überwachung der Status aller Komponenten über
eine grafische Ansicht
- Einfache Erstellung von Charts und Diagrammen
basierend auf allen verfügbaren Daten
- Einfache Erstellung von automatischen Abläufen
(Was soll passieren, wenn...)
- Steuerung der Infrastruktur durch Schreiben von
Werten über SNMP
- Anbindung an übergeordnete Management Systeme
mittels Management Pack (SCOM) oder SNMP
- Einfache Konfiguration der Software, idealerweise
Lieferung als Appliance (Software oder Hardware).
Software Appliance als VM für VMWare, Hyper-V oder Xen.
- Client/Server Architektur, Clients müssen unter
Windows XP/Vista/7 lauffähig sein
- Reportfunktion
- Benutzerverwaltung mit Rollen/Rechten. Genau
Festlegung "wer darf was" bis hinunter zu einem
einzelnen Sensor
- Skalierbarkti vom 1-Rack-RZ bis hin zum Groß-RZ
- Modulare Lizenzierung, einfache spätere
Nachlizenzierung bei wachsendem RZ