Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckdosenmoduls. Optionale Messung von Spannung, Strom und Verbrauch.
Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.
PSM Messmodule mit Schaltfunktionalität der Ausgänge und Energiemessung. Ausführungen mit IEC 60320 C13 & C19 sowie CEE 7/3 (Schutzkontaktsteckdose) verfügbar.
Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.
8 Stromabgänge mit IEC320 C13 einzeln (über CMC III) schaltbaren Steckplätzen, Stromanzeige und thermischer Überlastschutz integriert, Einbau am Schrankrahmen oder im 19˝-Profil (1 HE) eines Racks.