Power Distribution Unit PDU

Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt. Von der Basis-PDU bis hin zu intelligenten PDUs mit Remote-Management Funktionen (über Netzwerk schaltbar Ausgangssteckplätze) und Energiemessung je Phase oder einzelnem Steckplatz.

PDU UK

PDU UK, Ausführung basic

Die kompakte Bauform ermöglicht eine Schnellmontage im Zero-U-Space der TS IT Netzwerk- und Serverschränke. Eingang mit CEE Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.

PDU UK

PDU UK, Ausführung metered

Intelligente PDU mit Netzwerkschnittstelle und Energiedatenerfassung je Phase. Netzwerkfähig z.B. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP mit Display. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.

PDU UK

PDU UK, Ausführung switched

Intelligente PDU mit Netzwerkschnittstelle, Schaltfunktion sowie Energiedatenerfassung je Ausgang. Netzwerkfähig z.B. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP mit Display. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung...

PDU UK

PDU international, Ausführung managed

Intelligente PDU mit CAN-Bus Schnittstelle zur Verwendung mit CMC III oder PDU managed, Schaltfunktion sowie Energiedatenerfassung je Ausgang.Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW

PDU UK

Slave PDU UK, Ausführung managed

Slave PDU zum Anschluss an die PDU Master Ausführungen, metered, switched und managed und das CMC III . Mess- und Schaltfunktionalitäten wie PDU managed, jedoch ohne integriertes Display und Netzwerkschnittstelle/Webinterface . Zum Betrieb wird zwingend...