Sockel-System VX
Zubehör für Sockel-System VX
Transportrolle für Sockel-System VX
Zum Einhängen am Sockel-Eckstück 100 oder 200 mm hoch.
Bodenbefestigungslasche für Sockel VX, Sockel AX und Sockel, komplett
Zur Bodenbefestigung des Sockels ohne Verschieben des Schrankes oder der Anreihkombination. Für Befestigungsschrauben bis Ø 12 mm.
Sockel-Ausbauwinkel für Sockel-System VX, Stahlblech und Edelstahl
Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Kabelabfangschiene. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Stahlblech und Edelstahl.
Nivellier-Element für Sockel-System VX
Zum nachträglichen Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm. Der Einbau erfolgt durch das Sockel-Eckstück.
Traverse für VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+
Zur Erhöhung der Standsicherheit steht die Traverse vorne und hinten 138 mm über dem Bodenrahmen des Schrankes vor.
Filtermatte für Sockel-Blende, belüftet
Die Filtermatte wird einfach von hinten in die Blende eingelegt. Auf gewünschte Länge kürzbar.
Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX
Zur formschönen Schließung des Spalts zwischen zwei angereihten Sockeln. Wird bei einer Anreihung ab drei oder mehr Sockeln benötigt, um den Spalt an der Rückseite zu schließen.