Profilschienen-Zusatzbefestigung für TS IT

Artikel-Nummer: DK 5501.225

Profilschienen-Zusatzbefestigung für TS IT zur Entgegenwirkung von ungleich verteilter Last.

Artikel-Nummer:
DK 5501.225
Produktbeschreibung
Wirkt einer Verwindung der Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen. Sie wird direkt zwischen Profilschiene und einem Montageprofil auf der äußeren Montageebene des TS Rahmengerüstes befestigt.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
Breite: 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,182 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177706729
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Profilschienen-Zusatzbefestigung, für TS IT, für Schrankbreite: 600 mm, RAL 9005
Approbationen
GOST