Modulbleche für TE

Artikel-Nummer: TE 7526.785

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Artikel-Nummer:
TE 7526.785
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete
Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten:
Schrankbreite minus 150 mm
Schranktiefe minus 50 mm
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Best.-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung
Breite: 650 mm
Tiefe: 550 mm
Passend für
Gehäusetyp: TE
Breite: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,3 kg
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TE Modulblech, geschlossen, BxT: 650x550 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel