Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9674100
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau der Sammelschienenhalter mit 185 mm Schienenmittenabstand (SV 3052.000) sowie Berührungsschutzabdeckung (SV 9660.460 - 9660.490).
- Einsatzgebiete
- für Einbau im rückwärtigem Bereich Mitte (185 mm)
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Bruttogewicht
- 1,5 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 3052000, 185 mm Mittenabstand