Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nummer:  3010.492

NH-SLSL für 185 mm HSS-System 185 mm Doppelunterbrechung, vertikal Gr. 2 630 A

Artikel-Nummer:
3010.492
Ausführung
Dach- und Rückbereich Mitte, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung
NH-SLSL für 185 mm HSS-System 185 mm Doppelunterbrechung, vertikal Gr. 2 630 A
3010.492 NH-SLSL f. 185 mm HSS-System 185mm D.U. / vertikal Gr. 3 630 A

NH- Sich.-Lasttrennschaltleiste mit Doppel-Unterbrechung 185 mm S-System
/ vertikal Gr. 3 630A
NH- Sich.-Lastrennschaltleiste Doppelunterbrechung vertikal für 185 mm
Sammelschienensystem. Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches
Sprung-schaltwerk Sicheres Trennen der Kontakte durch
Doppelunterbrechung.
3 poliger NH-Sicherungslastrennschalter für Festeinbautechnik für
senkrechte Montage und erforderlichem Systemzubehör. Kabelabgang
auswählbar oben oder unten. Anschlusstechnik ausführbar als
Schraubanschluss oder Schellenklemme.
Anschlusstechnik ausführbar als Schraubanschluss oder Schellenklemme.
Technische Parameter:
Sicherungsgröße:,,NH3
Sicherungseinsatz In (A):,,630 A
Pole schaltbar:,,3 polig
Einbaulage,,vertikal
Sammelschienensystem Breite,,185 mm
Sicherungsüberwachung elektronisch SiÜ:,,Ja / Nein
Kabelanschluss:,,Schraube M12
oder,,Rahmenklemme 70-240 mm²
oder,,Rahmenklemme 185-300 mm²
Kabelabgang:,,oben / unten
Zusätzliche Anschlussraumabdeckung:,,Ja / Nein
Wandler:,,mit / ohne
Schaltstellungsanzeige mit Mikroschalter,,Ja / Nein

OPTIONEN
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale wie gewählt
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal 9677360 / 9677365 / 9677380
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotene Type:
'.........'

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.